Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat Fără montare 63.5 mm 76.2 mm Nailon 6/6

This flat cable loop is a clip made of natural nylon. It is equipped with a release tab and hold a maximum cable width of 63.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10005989

Numărul piesei producătorului:

FCLC

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,7451 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

372,55 RON

500 x 0,7451 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Push In
Lungime bază 76.2 mm
Lățime interioară 63.5 mm
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne