Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Adeziv 12.7 mm PVC Gri

Această clemă pentru cabluri are un suport adeziv și este realizată din clorură de polivinil, de culoare gri, cu o capacitate maximă a mănunchiului de .500 inci. Forma în L permite accesul și scoaterea rapidă a cablurilor cu o poziție apropiată de bază. Cablul este asigurat printr-un sistem de blocare.
Numărul piesei Essentra:

10010846

Numărul piesei producătorului:

KKL-8A5-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,6418 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

164,18 RON

100 x 1,6418 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Adeziv acrilic
Culoare Gri
Metodă de montare Adeziv
Lungime bază 25.4 mm
Lățime bază 25.4 mm
Interval diametru cablu compatibil 12.7 mm
Interval de temperatură de funcționare 0 - 50 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Tip 2
Model 2
Standard UL
Standard RMS
Ajustabilitate Fix
Material complet Clorură de vinil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne