Meniu Caută

Clemă cablu 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Gri

Această clemă detașabilă pentru cabluri are bază adezivă pentru fixarea firelor. Clema poate fi desfăcută pentru înlocuirea sau întreținerea firelor, după cum este necesar. Această clemă este realizată din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10245873

Numărul piesei producătorului:

460306

1700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,119 RON
1000 - 1999 2,0067 RON
2000 + 1,8944 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

211,90 RON

100 x 2,119 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Metodă de montare Adeziv
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Standard HF
Standard UL
Standard RoHs
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne