Meniu Caută

Clemă cablu Adeziv PVC Gri

Această clemă în stil D este montată rapid și ușor datorită bazei adezive. Realizată din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție
Numărul piesei Essentra:

10159385

Numărul piesei producătorului:

KKDL-8-RT

34 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,4173 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

141,73 RON

100 x 1,4173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material PVC
Înălțime totală 10.9 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne