Meniu Caută

Clemă adezivă de formă J

În stoc

Priesvitná farba maskuje príchytku. Rýchla a jednoduchá montáž s lepiacou základňou, 5 rozmerov dostupných pre rôzne priemery zväzkov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
1,8242 RON - 1,8242 RON 800 În stoc
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,8242 RON - 1,8242 RON 1000 În stoc
4,1538 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4101 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4101 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4101 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,0483 RON - 6,0483 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4101 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clemă cablu 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Transparent

10160732

Interval de preț
1,8242 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
  • Înălțime totală
    8.3 mm
Clemă cablu 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Transparent

10160725

Interval de preț
1,8242 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Adhesive Material
    Acrilic
  • Culoare
    Transparent
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
  • Înălțime totală
    6.0 mm