10268162
490759
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 681,4841 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval prindere | 4.0 - 6.0 mm |
|---|---|
| Interval prindere | 0.157 - 0.236 in |
| Înălțime totală | 35.7 mm |
| Înălțime totală | 1.406 in |
| Lungime rolă | 20.0 m |
| Lungime rolă | 65.617 ft |
| Lățime totală | 7.3 mm |
| Lățime totală | 0.287 in |
| Orientare | Top |
| Tip material | Single |
| Tip | 6 |
| Culoare | Negru |
| Include | Rolă 20,0 m |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina