Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky s otvorenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Rază mâner Cumpără
43,7202 RON - 52,263 RON 194 În stoc
M8
31.5 mm
13.5 mm
70,8503 RON - 70,8503 RON 40 În stoc
M12
43.0 mm
18.5 mm
61,8118 RON - 61,8118 RON 83 În stoc
M8
36.0 mm
15.7 mm
44,1866 RON - 44,1866 RON 210 În stoc
M5
25.0 mm
9.7 mm
36,985 RON - 44,1866 RON 150 În stoc
M6
25.0 mm
9.7 mm
61,8118 RON - 61,8118 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
36.0 mm
15.7 mm
52,263 RON - 52,263 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.5 mm
13.5 mm
70,8503 RON - 70,8503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
43.0 mm
18.5 mm
93,5924 RON - 93,5924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
51.0 mm
22.7 mm
16,3628 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
16,3628 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
16,3628 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
14,5244 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
16,3121 RON - 17,3311 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
17,1907 RON - 19,4501 RON 40 În stoc
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
16,3628 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
14,7306 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
15,3383 RON - 17,3311 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
17,1907 RON - 19,4501 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
16,3628 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
  • din 2
Manetă de prindere M8 65.0 mm 50.0 mm Negru Zinc turnat sub presiune

10268353

Interval de preț
52,263 RON - 43,7202 RON

Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Diametru bază
    13.5 mm
Manetă de prindere M12 Inserţie filetată

10268391

Interval de preț
70,8503 RON - 70,8503 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Diametru bază
    18.5 mm
Manetă de prindere M8 78.0 mm 58.0 mm Negru Zinc turnat sub presiune

10268360

Interval de preț
61,8118 RON - 61,8118 RON

Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Diametru bază
    15.7 mm
Manetă de prindere M5 42.0 mm 37.0 mm Negru Zinc turnat sub presiune

10268315

Interval de preț
44,1866 RON - 44,1866 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru bază
    9.7 mm
Manetă de prindere M6 42.0 mm 37.0 mm Negru Zinc turnat sub presiune

10268322

Interval de preț
44,1866 RON - 36,985 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru bază
    9.7 mm
Manetă de prindere M8 63.0 mm Inserţie filetată Negru

10190357

Interval de preț
19,4501 RON - 17,1907 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer pe bază de poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert