Meniu Caută

Manetă de prindere 83.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10261484

Numărul piesei producătorului:

466680

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 20,5728 RON
150 + 17,0504 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner Braţ în unghi
Diametru bază 19.0 mm
Înălțime corp 46.0 mm
Lungime mâner 83.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Material complet Nailon 6/6 cu fibră de sticlă
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 3926300090
Înălțime totală 57.0 mm
Tip montare Prezon filetat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne