10261422
466672
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 499 | 15,9363 RON |
| 500 + | 13,1296 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Stil mâner | Braţ în unghi |
| Diametru bază | 0.472 in |
| Diametru bază | 12.0 mm |
| Înălțime corp | 1.024 in |
| Înălțime corp | 26.0 mm |
| Lungime mâner | 1.693 in |
| Lungime mâner | 43.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
| Dimensiune filet | M5 |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Înălțime totală | 1.26 in |
| Înălțime totală | 32.0 mm |
| Tip montare | Prezon filetat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina