Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime corp | Dimensiune filet | Culoare | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,3272 RON - 27,738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 46,2806 RON - 54,4302 RON | 25 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
|
||
| 24,6849 RON - 24,8218 RON | 10 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 28,3677 RON - 28,7922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,3677 RON - 28,7922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,6142 RON - 29,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,8744 RON - 29,2577 RON | 8 În stoc |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,3272 RON - 27,738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 45,5552 RON - 52,8515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Negru
|
|
||
| 24,0828 RON - 24,2164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 28,3677 RON - 28,7922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,6759 RON - 28,0899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,6142 RON - 29,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,1701 RON - 28,5441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,3272 RON - 27,738 RON | 1 În stoc |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 24,6849 RON - 24,8218 RON | 10 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negru
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 27,6759 RON - 28,0899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,3677 RON - 28,7922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,6142 RON - 29,0249 RON | 3 În stoc |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,6142 RON - 29,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina