Meniu Caută

Cilindru anti-vibrație Tată/Tată M20 150.0 140.0 Oțel

Acest cilindru anti-vibrații de tip tată/tată este destinat să reducă transferul de vibrații între componentele legate. Atenuează vibrațiile și prelungește durata de viață a echipamentului, reducând în același timp zgomotul indus de șocuri.
Numărul piesei Essentra:

20196967

Numărul piesei producătorului:

20196967

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 618,8219 RON
50 - 99 495,0376 RON
100 - 199 464,1414 RON
200 + 433,195 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

618,82 RON

1 x 618,8219 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Male/Male
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1200.0
Material complet Cauciuc peste oțel placat cu zinc argintiu
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne