Meniu Caută

Cilindru anti-vibrație Tată/ mamă M20 150.0 75.0 Oțel

Acest cilindru anti-vibrații de tip tată/mamă este destinat să reducă transferul de vibrații între componentele legate. Atenuează vibrațiile și prelungește durata de viață a echipamentului, reducând în același timp zgomotul indus de șocuri.
Numărul piesei Essentra:

20196776

Numărul piesei producătorului:

20196776

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 362,5684 RON
10 - 19 326,3315 RON
20 - 49 308,1631 RON
50 + 290,045 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

362,57 RON

1 x 362,5684 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Tată/ mamă
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 2000.0
Material complet Cauciuc peste oțel placat cu zinc argintiu
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne