Meniu Caută

Cilindru anti-vibrație Tată/ mamă M12 75.0 30.0 Oțel

Acest cilindru anti-vibrații de tip tată/mamă este destinat să reducă transferul de vibrații între componentele legate. Atenuează vibrațiile și prelungește durata de viață a echipamentului, reducând în același timp zgomotul indus de șocuri.
Numărul piesei Essentra:

20196165

Numărul piesei producătorului:

20196165

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 78,4633 RON
50 - 99 70,627 RON
100 - 499 62,7906 RON
500 + 54,904 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

78,46 RON

1 x 78,4633 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Tată/ mamă
d1 75.0
d2 M12
Axial load max. kgf 345.0
Material complet Cauciuc peste oțel placat cu zinc argintiu
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne