Meniu Caută

Cilindru anti-vibrație Tată/ mamă M6 25.0 15.0 Oțel

Acest cilindru anti-vibrații de tip tată/mamă este destinat să reducă transferul de vibrații între componentele legate. Atenuează vibrațiile și prelungește durata de viață a echipamentului, reducând în același timp zgomotul indus de șocuri.
Numărul piesei Essentra:

20195892

Numărul piesei producătorului:

20195892

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 12,5781 RON
10 - 19 11,3303 RON
20 - 49 10,6814 RON
50 + 10,082 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,58 RON

1 x 12,5781 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Tată/ mamă
d1 25.0
d2 M6
Axial load max. kgf 50.0
Material complet Cauciuc peste oțel placat cu zinc argintiu
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne