Meniu Caută

Cilindru anti-vibrație Tată/Tată M8 30.0 30.0 Oțel

Acest cilindru anti-vibrații de tip tată/tată este destinat să reducă transferul de vibrații între componentele legate. Atenuează vibrațiile și prelungește durata de viață a echipamentului, reducând în același timp zgomotul indus de șocuri.
Numărul piesei Essentra:

20195441

Numărul piesei producătorului:

20195441

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,218 RON
50 - 99 14,5808 RON
100 - 199 12,1763 RON
200 - 499 11,358 RON
500 + 8,1344 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,22 RON

1 x 16,218 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip filet Male/Male
d1 30.0
d2 M8
Axial load max. kgf 80.0
Material complet Cauciuc peste oțel placat cu zinc argintiu
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne