Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 18.0 mm Galben EVA

Acest bușon cu tragere centrală este proiectat să se potrivească în găurile filetate și nefiletate. Designul său permite astuparea mai multor diametre interioare, protejând în același timp împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

20594909

Numărul piesei producătorului:

20594909

1450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 0,4011 RON
500 - 2499 0,2864 RON
2500 + 0,2578 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

20,06 RON

50 x 0,4011 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 18.0 mm
d1 10.4 mm
d2 10.2 mm
H 11.0 mm
Material EVA
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne