Meniu Caută

Cutie de conexiune combi 85.0 mm (L) 85.0 mm (W) PP; TPE Gri

Cutia de racorduri COMBI din PP gri are capac convex pentru a oferi mai mult spațiu interior. Această cutie de racorduri este potrivită pentru cabluri de 400 V, de 3,0 - 12,0 mm | 0,118 - 0,472 inci.
Numărul piesei Essentra:

10402610

Numărul piesei producătorului:

550122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 74,3758 RON
50 + 60,4331 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

74,38 RON

1 x 74,3758 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă; Elastomer termoplastic
Interval diametru cablu compatibil 3.0 - 12.0 mm
Înălțime totală 51.0 mm
Lățime totală 85.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne