Meniu Caută

Cutie de conexiune combi 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP; TPE Gri

Cutia de racorduri COMBI din PP gri are capac convex pentru a oferi mai mult spațiu interior. Această cutie de racorduri este potrivită pentru cabluri de 400 V, de 3,0 - 14,0 mm | 0,118 - 0,551 inci.
Numărul piesei Essentra:

10402580

Numărul piesei producătorului:

550119

63 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 55,7934 RON
50 + 45,3425 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

55,79 RON

1 x 55,7934 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă; Elastomer termoplastic
Interval diametru cablu compatibil 3.0 - 14.0 mm
Înălțime totală 51.0 mm
Lățime totală 76.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne