20263560
20263560
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 2 | 3 103,5719 RON |
| 3 - 4 | 2 638,0591 RON |
| 5 - 9 | 2 482,837 RON |
| 10 + | 2 327,6664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stil cărucior | Rulmenți tip deschis |
|---|---|
| d1 for h7 | 40.0 |
| d1 tol H6 | 62.0 |
| w | 18.2 |
| w1 | 230.0 |
| h1 | 77.0 |
| h2 | 45.0 |
| h3 | 34.0 |
| h4 | 35.0 |
| l1 | 230.0 |
| l2 & w2 | 202.0 |
| l3 ±002 | 122.0 |
| d3 | 13.5 |
| w4 | M16 |
| Dyn. load C max. kN | 10.5 |
| Static load C0 max. kN | 14.0 |
| Greutate kg | 10.78 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina