20263553
20263553
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 766,636 RON |
| 3 - 4 | 1 501,6226 RON |
| 5 - 9 | 1 413,319 RON |
| 10 + | 1 324,9642 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stil cărucior | Rulmenți tip deschis |
|---|---|
| d1 for h7 | 30.0 |
| d1 tol H6 | 47.0 |
| w | 13.9 |
| w1 | 180.0 |
| h1 | 60.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 26.0 |
| h4 | 27.0 |
| l1 | 180.0 |
| l2 & w2 | 158.0 |
| l3 ±002 | 96.0 |
| d3 | 10.5 |
| w4 | M12 |
| Dyn. load C max. kN | 6.2 |
| Static load C0 max. kN | 9.5 |
| Greutate kg | 5.19 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina