20262679
20262679
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 109,4172 RON |
| 3 - 4 | 943,0071 RON |
| 5 - 9 | 887,5537 RON |
| 10 + | 832,05 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stil cărucior | Rulmenți de tip închis |
|---|---|
| d1 for h7 | 25.0 |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| w1 | 160.0 |
| h1 | 56.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 24.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 & w2 | 140.0 |
| l3 ±002 | 88.0 |
| d3 | 9.0 |
| w4 | M10 |
| Dyn. load C max. kN | 5.5 |
| Static load C0 max. kN | 8.5 |
| Greutate kg | 4.07 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina