Meniu Caută

Ghidaje liniare 30.0 M4x8 34.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis din inox este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel inoxidabil călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20263249

Numărul piesei producătorului:

20263249

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 155,579 RON
10 - 19 140,0061 RON
20 - 49 132,2197 RON
50 + 124,483 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

155,58 RON

1 x 155,579 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Tip normal
Material cuști de bile Stainless
d1 tol H6 8.0
l1 30.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 60.0
Greutate g 6.0
h4 11.0
l2 ±02 18.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne