Meniu Caută

Ghidaje liniare 58.0 M4X8 34.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20262891

Numărul piesei producătorului:

20262891

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 113,3725 RON
10 - 19 102,0148 RON
20 - 49 96,3871 RON
50 + 90,7084 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

113,37 RON

1 x 113,3725 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Lungime
Material cuști de bile Resin
d1 tol H6 8.0
l1 58.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 6.0
Greutate g 98.0
h4 11.0
l2 ±02 42.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 800.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne