Meniu Caută

Ghidaje liniare cu flanșă 30.0 75.0 M8 Aluminiu

Acest cărucior liniar deschis cu flanșă este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu șinele de susținere a arborelui. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263393

Numărul piesei producătorului:

20263393

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 302,8212 RON
10 - 19 272,534 RON
20 - 49 257,3903 RON
50 + 242,2465 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

302,82 RON

1 x 302,8212 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol H6 30.0
l1 75.0
d2 M8
h1 48.0
h2 42.0
h3 ±005 76.0
h4 12.0
l2 ±02 60.0
w1 91.0
w2 ±02 75.0
w3 45.5
α 50°
Dyn. load C max. N 1764.0
Static load C0 max. N 2940.0
Greutate g 900.0
Material corp Aluminiu
Include Rulment liniar din oțel instalat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne