20158613
20158613
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 698,1315 RON |
| 10 - 19 | 1 528,3287 RON |
| 20 - 49 | 1 443,4016 RON |
| 50 + | 1 358,5258 RON |
| Dimensiunea șinei | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 210.0 |
| h1 | 80.0 |
| l2 | 171.0 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 95. |
| h2 | 12.7 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 38.0 |
| d1 | M12 |
| h5 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h6 | 24.0 |
| w2 | 75.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 120.0 |
| d3 | 23.0 |
| Mx Nm | 6430.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina