Meniu Caută

Cărucior fără flanșă 30.0 94.8 60.0 Oțel

Acest ghidaj standard fără flanșă are o cușcă cu bile reținute pentru aplicații intense cu mișcare liniară de precizie. Designul fără flanșă permite o soluție compactă. Se folosește împreună cu șinele liniare călite.
Numărul piesei Essentra:

20158569

Numărul piesei producătorului:

20158569

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 452,0575 RON
10 - 19 406,8312 RON
20 - 49 384,2693 RON
50 + 361,6559 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

452,06 RON

1 x 452,0575 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea șinei 30.0
l1 94.8
h1 45.0
l2 67.8
w1 60.0
l3 40.0
h2 7.0
h3 12.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 13.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 719.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne