20159139
20159139
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 365,8127 RON |
| 5 - 9 | 347,5445 RON |
| 10 - 19 | 329,2264 RON |
| 20 + | 310,958 RON |
| Dimensiunea șinei | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 96.0 |
| w1 | 48.0 |
| h1 ±003 | 36.0 |
| d1 | M6 |
| h2 | 29.9 |
| h3 | 6.4 |
| h4 | 9.0 |
| l2 | 58.0 |
| l3 | 35.0 |
| l4 | 3.0 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 23.0 |
| Greutate kg | 0.22 |
| w4 ±005 | 12.5 |
| F max. N | 6.400 |
| Dyn load Crad & ax N | 16.000 |
| Mx dyn Nm | 165.0 |
| Mx static max Nm | 66.0 |
| My +Mz dyn Nm | 147.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina