20159122
20159122
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 339,9078 RON |
| 5 - 9 | 322,9374 RON |
| 10 - 19 | 305,917 RON |
| 20 + | 288,947 RON |
| Dimensiunea șinei | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 85.9 |
| w1 | 44.0 |
| h1 ±003 | 30.0 |
| d1 | M5 |
| h2 | 24.7 |
| h3 | 5.5 |
| h4 | 7.5 |
| l2 | 51.5 |
| l3 | 36.0 |
| l4 | 2.8 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 20.0 |
| Greutate kg | 0.15 |
| w4 ±005 | 12.0 |
| F max. N | 4.400 |
| Dyn load Crad & ax N | 11.000 |
| Mx dyn Nm | 101.0 |
| Mx static max Nm | 40.0 |
| My +Mz dyn Nm | 89.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina