20158712
20158712
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 688,1012 RON |
| 10 - 19 | 619,2711 RON |
| 20 - 49 | 584,881 RON |
| 50 + | 550,491 RON |
| Dimensiunea șinei | 35.0 |
|---|---|
| l1 | 153.5 |
| h1 | 48.0 |
| l2 | 122.5 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 62.0 |
| h2 | 7.5 |
| h4 | 26.0 |
| d1 & h3 | M10 x 14.0 |
| d2 | 8.6 |
| w2 | 82.0 |
| w3 | 34.0 |
| w4 | 33.0 |
| l4 | 11.5 |
| l5 | 80.0 |
| d3 & h5 | 14.0x12.0 |
| Mx Nm | 2020.0 |
| My Nm | 2330.0 |
| Mz Nm | 2330.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 73.29 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina