Meniu Caută

Cârlig magnetic Rotund Ferită 50.0 mm 22.0 kg

Cârligul de tavan magnetic alb este versatil și un cârlig convenabil conceput pentru utilizare în orice mediu în care există un tavan metalic. Este folosit în magazine pentru a agăța afișe și materiale promoționale. Are o forță de tragere de 22,0 kg.
Numărul piesei Essentra:

10389560

Numărul piesei producătorului:

493184

210 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 60,9023 RON
100 + 21,4921 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

60,90 RON

1 x 60,9023 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forma bazei Rotund
Culoare Alb
Material magnet Ferită
Metodă de montare Se fixează magnetic
Diametru bază 50.0 mm
Diametru total 50.0 mm
Lungime totală 50.0 mm
Forța de tragere 22.0 kg
Price per piece incl VAT 69.3198 RON
Cod Vamal 8505119099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne