Meniu Caută

Carcase pentru LED-uri

În stoc

Tieto montážne prvky k LED diódam umožňujú vertikálnu montáž LED diód alebo pod uhlom 90. Dajú sa ľahko namontovať rukou. K dispozícii sú 2 typy, ktoré sú vhodné pre obidve LED diódy T-1 a T-1 3/4.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru orificiu maxim Tip Cumpără
8000 În stoc
T-1,3.0 mm
4.6 mm
Suport LED
2,4557 RON - 3,0732 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
Suport LED 90°
3,2416 RON - 3,2416 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
3.8 mm
Suport LED 90°
3,2416 RON - 4,0555 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
3.4 mm
Suport LED 90°
1,0146 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.9 mm
Suport LED
Montare LED 4.6 mm (HD) Nailon 6/6 Negru

10314012


Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru orificiu maxim
    4.6 mm
  • Diametru total
    5.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66