Meniu Caută

Capete de tijă pentru utilizări intense - tip tată

În producție

Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.

Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.

Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.

  • Este ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.
  • Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare.
Material: Oțel Cod Serie: SRR3553, SRR3550

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
60 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Mână filet d4 l1 d2 d1 d3 l2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
Solicitați termenul de livrare aici
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
Solicitați termenul de livrare aici
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
  • din 3