Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.
Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.
Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.
Material: Oțel Cod Serie: SRR3553, SRR3550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Mână filet | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
|||
1 În stoc |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
23.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
13.0
|
25.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Left Hand
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina