Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20264895
20264895
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 5.0 |
| l1 | 36.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 11.11 |
| d4 | 18.0 |
| d5 | 9.0 |
| d6 | 11.0 |
| l2 | 10.0 |
| Greutate g | 18.0 |
| l3 | 10.0 |
| l4 | 4.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 6.0 |
| A/F | 9.0 |
| a1 | 13.0 |
| a2 | 7.5 |
| Dyn. load C max. kN | 3.9 |
| Static load C0 max. kN | 7.9 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina