20264291
20264291
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Mână filet | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 | 64.0 |
| d2 | M16x1.5 |
| d3 | 28.57 |
| d4 | 42.0 |
| d5 | 22.0 |
| d6 | 27.0 |
| l2 | 28.0 |
| Greutate g | 233.0 |
| l3 | 22.0 |
| l4 | 8.0 |
| w1 | 21.0 |
| w2 | 15.00 |
| A/F | 22.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 8.5 |
| Dyn. load C max. kN | 22.41 |
| Static load C0 max. kN | 59.6 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina