Meniu Caută

Capăt de tijă pentru utilizări intense 12.0 50.0 M12 Oțel

Acest capăt de tijă de tip mamă pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină tije, cabluri sau alte componente. Are o suprafață durabilă care rezistă la coroziune și uzură și poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 °C și +60 °C fără a pierde capacitatea de încărcare. Realizată din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20264086

Numărul piesei producătorului:

20264086

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Left Hand
d1 12.0
l1 50.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Greutate g 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.00
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.42
Static load C0 max. kN 33.4
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne