10501221
1504675
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosime cap | 0.866 in |
|---|---|
| Grosime cap | 22.0 mm |
| Diametru coadă | 20.0 mm |
| Diametru coadă | 0.787 in |
| Lungime la centrul orificiului | 160.0 mm |
| Lungime la centrul orificiului | 6.299 in |
| Diametru exterior | 1.575 in |
| Diametru exterior | 40.0 mm |
| Diametru interior | 20.0 mm |
| Diametru interior | 0.787 in |
| Lungimea filetului | 2.48 in |
| Lungimea filetului | 63.0 mm |
| Dimensiune filet | M20 |
| Material | Oțel |
| Tip cap | Cap papuc cu guler |
| Tip filet | Filetate |
| Tip | Șuruburi oscilante |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina