Meniu Caută

Bolț cu inel M12 40.0 mm 25.0 mm Oțel

Acest șurub cu ochi este fabricat din oțel înnegrit și are un arbore parțial filetat. Ideal pentru a fi utilizat în dispozitive de fixare și ansambluri mecanice.
Numărul piesei Essentra:

10501108

Numărul piesei producătorului:

1504663

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime cap 14.0 mm
Diametru coadă 12.0 mm
Lungime la centrul orificiului 75.0 mm
Diametru exterior 25.0 mm
Diametru interior 12.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M12
Material Oțel
Tip cap Cap papuc cu guler
Tip filet Filetate
Tip Șuruburi oscilante

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne