Meniu Caută

Capete de bară cu articulație sferică - Filet mamă, Polimer

În producție

Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru carcasă bilă Lungime de la capul tijei la centrul bilei Lungime filet bolț cu bilă Cumpără
429,9811 RON - 429,9811 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
366,1395 RON - 366,1395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
285,5691 RON - 285,5691 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
184,8463 RON - 184,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
330,3477 RON - 330,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
428,7362 RON - 428,7362 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
316,861 RON - 316,861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
142,8559 RON - 142,8559 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
463,4386 RON - 463,4386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
170,2833 RON - 170,2833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
468,0942 RON - 468,0942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
251,1649 RON - 251,1649 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
204,9987 RON - 204,9987 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
370,6265 RON - 370,6265 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
202,9757 RON - 202,9757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
318,4172 RON - 318,4172 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
364,285 RON - 364,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
337,9341 RON - 337,9341 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
331,891 RON - 331,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
331,891 RON - 331,891 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
  • din 2