Meniu Caută

Capace termocontractabile 110 °C PO Negru

Capacele termocontractabile din poliolefină neagră pentru capete sunt rezistente la UV și la intemperii, având proprietăți excelente de etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10288078

Numărul piesei producătorului:

498792

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 - 71 20,1394 RON
72 + 17,2233 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

120,84 RON

6 x 20,1394 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 62.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliolefină
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne