Meniu Caută

Capace termocontractabile 120 °C PO Negru

Capacele termocontractabile din poliolefină neagră pentru capete sunt rezistente la UV și la intemperii, având proprietăți excelente de etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10288030

Numărul piesei producătorului:

498788

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 5 323,5649 RON
6 - 23 153,2434 RON
24 + 131,2693 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă orice cantitate

Preț total:

323,56 RON

1 x 323,5649 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 200.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliolefină
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne