Meniu Caută

Capace termocontractabile 110 °C PO Negru

Capacele termocontractabile din poliolefină neagră pentru capete sunt rezistente la UV și la intemperii, având proprietăți excelente de etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10288009

Numărul piesei producătorului:

498785

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 46,7448 RON
60 + 39,7563 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,74 RON

1 x 46,7448 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 120.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliolefină
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne