Meniu Caută

Capace termocontractabile 110 °C PO Negru

Capacele termocontractabile din poliolefină neagră pentru capete sunt rezistente la UV și la intemperii, având proprietăți excelente de etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10287989

Numărul piesei producătorului:

498783

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 79 28,2719 RON
80 + 24,0961 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

282,72 RON

10 x 28,2719 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 75.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliolefină
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne