Meniu Caută

Capace termocontractabile 110 °C PO Negru

Capacele termocontractabile din poliolefină neagră pentru capete sunt rezistente la UV și la intemperii, având proprietăți excelente de etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10287965

Numărul piesei producătorului:

498780

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 999 11,9984 RON
1000 + 10,3144 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

599,92 RON

50 x 11,9984 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 35.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliolefină
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne