Meniu Caută

Capace termocontractabile 110 °C PO Negru

Capacele termocontractabile din poliolefină neagră pentru capete sunt rezistente la UV și la intemperii, având proprietăți excelente de etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10287934

Numărul piesei producătorului:

498777

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,1067 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

510,67 RON

100 x 5,1067 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 14.0 mm
Culoare Negru
Material complet Poliolefină
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne