20842536
20842536
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0725 RON |
| 10000 + | 0,0518 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 5.0 mm |
|---|---|
| d1 | 0.197 in |
| FH | 0.193 in |
| FH | 4.9 mm |
| ID | 0.114 in |
| ID | 2.9 mm |
| OD | 7.5 mm |
| OD | 0.295 in |
| h | 0.039 in |
| h | 1.0 mm |
| Dimensiune șurub | 3/16 |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina