Meniu Caută

Capac acoperire șurub 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Alb

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20842123

Numărul piesei producătorului:

20842123

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,2762 RON
10000 + 0,2486 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

276,20 RON

1000 x 0,2762 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Dimensiune șurub 13/32
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Alb

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne