Meniu Caută

Capace Standard de capăt rotunde

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Cumpără
0,3522 RON - 0,4925 RON 14500 În stoc
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,435 RON - 0,6876 RON 6000 În stoc
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,1549 RON - 2,8206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
1,8384 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
3,1715 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
3,5644 RON - 6,9885 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,6609 RON - 1,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,3564 RON - 0,4968 RON 4500 În stoc
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
1,6278 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
2,961 RON - 5,7817 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
1,9365 RON - 4,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
4,9256 RON - 8,6725 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,3143 RON - 0,4392 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,8925 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
1,0791 RON - 2,6382 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
1,7962 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,3788 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,6132 RON - 1,1198 RON 94 În stoc
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natural

10118696

Interval de preț
0,4925 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10118702

Interval de preț
0,6876 RON - 0,435 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natural

10327715

Interval de preț
0,4968 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natural

10327784

Interval de preț
1,1198 RON - 0,6132 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică