Meniu Caută

Capace Standard de capăt rotunde

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Cumpără
0,3564 RON - 0,4968 RON 4500 În stoc
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
1,0763 RON - 2,6382 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
4,5327 RON - 8,027 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
3,5223 RON - 6,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,9907 RON - 2,4277 RON 50 În stoc
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,8925 RON - 2,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,3143 RON - 0,4392 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,4953 RON - 0,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,3788 RON - 0,602 RON 2750 În stoc
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,6132 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,3564 RON - 0,5626 RON 2500 În stoc
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
1,7822 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,8925 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
1,1549 RON - 2,8206 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
1,0791 RON - 2,6382 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
1,8384 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
3,1715 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
3,5644 RON - 6,9885 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,6132 RON - 1,1198 RON 94 În stoc
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natural

10327715

Interval de preț
0,4968 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natural

10327852

Interval de preț
2,4277 RON - 0,9907 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natural

10327753

Interval de preț
0,602 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natural

10327739

Interval de preț
0,5626 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capace de capăt cilindrice 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natural

10327784

Interval de preț
1,1198 RON - 0,6132 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică