Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | D | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3564 RON - 0,4968 RON | 4500 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0763 RON - 2,6382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5327 RON - 8,027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 3,5223 RON - 6,9043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9907 RON - 2,4277 RON | 150 În stoc |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 2,1891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,3143 RON - 0,4392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4953 RON - 0,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,4173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,3788 RON - 0,602 RON | 4250 În stoc |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,6132 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3564 RON - 0,5626 RON | 2500 În stoc |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,7822 RON - 3,9574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 1,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,1549 RON - 2,8206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,0791 RON - 2,6382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8384 RON - 4,0134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 3,1715 RON - 6,2167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,5644 RON - 6,9885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6132 RON - 1,1198 RON | 94 În stoc |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm